Logistikos sprendimai
Logistikos įranga ir sprendimai
Su viengysliais laidais visada yra nemažai problemų: jų labai reikia, bet jie visada susipynę.
TRONIC sistema
Būtent todėl „LAPP“ sukūrė praktišką „TRONIC“ vežimėlio su lentynomis sistemą, vežimėlyje sumontuotos modulinės dėžės, skirtos viengyslių kabelių laikymui.
Savybės ir privalumai:
- 4 skirtingi vėžimėlio variantai su dėžėmis (1 komplektui) arba moduliais (2 komplektams)
- Galimybė patogiai susidėti kabelius (juos galima įdėti arba išimti itin greitai)
- Modulinė sistema, užtikrinanti įvairias saugojimo galimybes, kuri
- tinka visoms ritėms iki 295 mm skersmens
CHAMPION būgnų išdavimo įtaisas
Universalus kabelio būgno išdavimo įtaisas. Profesionaliam ir tolygiam kabelio išvyniojimui.
Savybės ir privalumai:
- tinka ritėms, kurių plotis nuo 250 iki 900 mm
- skirtas naudoti lauke ar patalpoje
- 2 dydžių CHAMPION 52 (iki 520 mm) ir CHAMPION 67 (iki 670 mm)
- Galimos mobiliosios ir fiksuotos versijos
Išvyniojimo padėklas
Savybės ir privalumai:
- tinka būgnams, kurių flanšo skersmuo iki 90 cm, didž. apkrova 500 kg
- Daugkartinio naudojimo galimybė
- Sugadinimo rizikos sumažinimas
Išvyniojimo dėžė
Savybės ir privalumai:
- tinka būgnams, kurių flanšo skersmuo iki 40 cm, didž. apkrova 30 kg
- Lengvas išvyniojimas tiesiai iš dėžės
- Apsaugo kabelį nuo pažeidimų ir nešvarumų
- Sulankstoma ir sulankstoma sistema leidžia lengvai įdėti būgną
- Daugkartinio naudojimo
- Rankiniam transportavimui skirtos rankenos