FLEXIMARK® programinė įranga
FLEXIMARK® software - patogi ženklinimo programinė įranga FLEXIMARK® etiketėms
FLEXIMARK® software 10.0 - ženklinimo programinė įranga, leidžianti ženklinti visų tipų etiketėmis. Ji idealiai tinka FLEXIMARK® etiketėms, kurių formatai jau nustatyti programoje.
Galite naudoti bet kokias Microsoft® Windows priemones su FLEXIMARK® programine įranga savo etiketėms – grafiką, „Clipart“, skirtingus šriftus ir jų dydžius. Paprasčiausiai pasirinkite etiketės tekstą ir integruotas teksto redaktorius padės jums išgauti norimą rezultatą. Duomenų importavimo, brūkšninio kodo ir individualių logotipų išsaugojimo funkcijos taip pat paprastai naudojamos.
Privalumai:
- FLEXIMARK® software suprantama iš pirmo žvilgsnio.
- Tinkamos etiketės pasirinkimo vadovas.
- Lengvas programos įdiegimas.
- Importavimas iš kitų Microsoft® Windows programų (pvz., lentelių, grafikos ir t.t.).
- Visų Microsoft® Windows šriftų ir dydžių naudojimas.
- Priartinimo funkcija nuo 25 % iki 800 %.
- Etiketės peržiūra
- Etiketės formato pasirinkimas iš etikečių bibliotekos.
- Individualių etikečių formatų kūrimas.
- Nuoseklus numeravimas ir teksto rūšiavimas.
- Stačiakampių, elipsių ir trikampių braižymo funkcijos.
- Grafika ir „Clipart“.
- Meniu ir pagalbos funkcija.
- Naudotojo vadovas.
- Brūkšniniai kodai.
Parsisiųsti FLEXIMARK® Software 11.0 - Bandomąją versiją (30 dienų nemokamai)
Parsisiųsti FLEXIMARK® Software 11.0 - Light versiją (nemokama)