Mūsų šeima
Trečioji sėkmės karta
LAPP - Vokietijos šeimos verslas, kuris toliau auga
Vokietijoje yra daugiau kaip trys milijonai įmonių, - šeimos verslų. 2017 m. LAPP pasiekė daugiau nei milijardą eurų apyvartos. Tai lemia, jog Lapp yra viena iš 250 sėkmingiausių šalies įmonių pagal 2018 m. Verslo portalo DDW reitingą „Geriausios šeimos įmonės Vokietijoje“.
Ši sėkmės istorija siekia vyro vardu Oskar Lapp, ištakas. Svarstydamas, daug laiko reikalaujantį rankiniu būdu atskirų gyslų įvedimą į išoriniį apvalkalą, jis uždavė sau paprastą klausimą: „Kaip aš galiu tai padaryti geriau?“. Inžinierius į savo klausimą atsakė naujove. 1957 m. Jis sukūrė pirmąjį pramoniniu būdu pagamintą, lankstų alyvai ir rūgštims atsparų valdymo kabelį su spalvotom gyslom.
Jo žmona Ursula Ida Lapp tvirtai tikėjo vyro išradimu, kuris vėliau tapo žinomas prekės ženklu ÖLFLEX®. 1959 m. Ji įregistravo įmonę U.I. „Lapp KG“ Štutgarto apylinkės teisme. Pora prie šio vardo dirbo kartu, prie savo virtuvės stalo. Buvo norima pabrėžti, kad tai yra jų šeimos verslas. Jie paėmė 50 000 markių paskolą savo naujai įmonei finansuoti. Ši investicija greitai atsipirko. LAPP pastebėjo didžiulę surinktų kabelių paklausą, ir įmonė greitai augo.
Siekdami didelių ambicijų, turėdami viziją, drąsos ir atsidavimo darbui Oskar ir Uršula Ida Lapp tapo pavyzdžiu daugeliui, įskaitant ir savo sūnus Andreas ir Siegbert. 1987 m. nuo širdies smūgio mirus Oskar Lapp, jie su mama toliau vadovavo įmonei, kaip kad jų tėvas būtų norėjęs.
Pastaraisiais metais trečioji Lapp šeimos karta prisiima atsakomybę už įmonę ir jos darbuotojus. Matthias Lapp, Ursula Ida Lapp anūkas, perėmė Andreas Lapp pareigas 2017 m. Užimdamas kelias pareigas įmonėje. Andreas Lapp tapo U.I. Lapp GmbH stebėtojų tarybos pirmininku. Jo brolis Aleksandr Lapp dirbęs Lapp Holding Singapūre yra skaitmenizacijos ir e-verslo vyresnysis vadovas ir atsakingas už bendrovės skaitmeninę transformaciją.