„Skintop® EMC Brush“ kabelio sandariklis

Skintop EMC

Pirmaujantis kabelių sprendimų teikėjas LAPP Ltd. sukūrė naują pažangią  SKINTOP® kabelio sandariklio versiją, siūlančią greitą ir patikimą tradicinio spyruoklinio sujungimo alternatyvą. SKINTOP MS-M turi unikalią jungimo sistemą su šepetėliu, skirtą didesnio skersmens kabeliams, naudojamiems pramonėje, pvz., valdymo spintų įrengimui, variklių ir staklių gamybai, konvejerių sistemoms, automobilių, popieriaus ir pakavimo pramonei.
SKINTOP MS-M BRUSH specialiai skirtas naudoti su vario pyne ekranuotais kabeliais, kurių išorinis diametras yra nuo 11 iki 45 mm. Sandariklio ilgis – nuo 32 iki 63 mm.


LAPP šepetuko sistema atitinka elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, ir ją sudaro tūkstančiai ratu išdėstytų šepetuko šerelių, kurie užtikrina platesnį ir įvairesnį tvirtinimo diapazoną ir palengvina bei pagreitina sumontavimą, išmontavimą ir įrengimą.


Anot LAPP, sumontuoti SKINTOP MS-M BRUSH kabelio sandariklį ypač paprasta ir tai galima atlikti vienu veiksmu. Montuotojas paprasčiausiai įkiša kabelį į sandariklį, pastumia ekranavimo pynę po šepetėliu, pasuka, kad sandariklis užsidarytų, ir kabelis automatiškai sucentruojamas, užfiksuojamas, panaikinamas įtempimas ir kabelis hermetiškai užsandarinamas pagal apsaugos klasę IP68.


Dar vienas tvirtinimo sistemos su šepetuku naudojimo privalumas – pasiekiamas optimalus nedidelės varžos ekrano kontaktas. Be to, sandarikliai suteikia daugiau lankstumo montavimo metu, todėl dirbant kabelius galima lengvai pareguliuoti ir pasukti.