: Max Mustermann
2.1 Koks skirtumas tarp degumo bandymų IEC 60332-1, IEC 60332-3 ir IEC 60331, nurodytų kataloge ir duomenų lapuose?
2.2 Kodėl kabeliai su juodu apvalkalu tinkamesni naudoti lauke nei kitų spalvų kabeliai?
2.3 Koks skirtumas tarp OLFLEX® ar UNITRONIC® kabelių, kurie yra „UL AWM pripažinti“ ir „UL sąrašuose“?
2.4 Kur galėčiau gauti informacijos apie OLFLEX® ir UNITRONIC® kabelių cheminį atsparumą?
2.5 Koks kabelių ir laidų galiojimo laikas esant kataloge nurodytam temperatūros diapazonui?
2.6 Kada OLFLEX® ar UNITRONIC® kabeliai laikomi „mažo talpumo“ ir kokius privalumus tai teikia palyginti su kitais kabeliais?
2.7 Ar UNITRONIC® duomenų kabelis su 250 V aukščiausia darbine įtampa gali būti naudojamas prijungti prietaisą, kurio maitinimo įtampa 230 V?