2.5

Klausimas:
 
Koks kabelių ir laidų galiojimo laikas esant kataloge nurodytam temperatūros diapazonui? 
 
 
Atsakymas:
 
Vidutiniam kabelių ir laidų tarnavimo laikui įtakos turi ne tik mechaninė ir cheminė apkrova, bet ir darbinė bei aplinkos temperatūra. Temperatūros diapazonas, kuris paprastai taikomas izoliacijos ar išorinio apvalkalo medžiagos kokybei, iš esmės priklauso nuo dviejų veiksnių:

 

• Fiksuota kabelių instaliacija: kabelis neturi papildomos mechaninės apkrovos dėl lankstymo. Temperatūros paprastai yra žemesnės minusinėje skalėje ir dažniausiai aukštesnės pliusinėje skalėje.
• Naudojimas lankstant itin daug ar kartais: dėl lankstymo kabeliui atsiranda didesnė mechaninė apkrova nei fiksuotos instaliacijos atveju. Minusinės skalės temperatūros yra daug aukštesnės nei fiksuotos instaliacijos atveju, o pliusinėje skalėje jos paprastai mažesnės.

 

Beveik visos katalogo ÖLFLEX® ir UNITRONIC® kabelių temperatūros diapazonų specifikacijos yra paremtos pastovia temperatūra 20 000 darbo valandų – su keliomis išimtimis, kaip būdinga techninės inžinerijos srityje. Tam patvirtinti sudaromi susikirtimo grafikai (Arenijaus grafikai), remiantis ilgalaikiais norminiais bandymais. Gauti rezultatai naudojami nustatyti, kiek ilgai ir kokioje temperatūroje gali būti naudojamas konkretus polimeras. Šio proceso atskaitos taškas visuomet yra naujo polimero pailgėjimo ir deformacijos įvertinimas. Jei praėjus tam tikrai bandymo trukmei krosnyje sendintas plastikas išlaiko bent 50 % pailgėjimo ir elastingumo savybių, kurias turėjo būdamas naujas, jis klasifikuojamas kaip atsparus tai temperatūrai. Kabeliai dažnai be jokių problemų naudojami ištisus dešimtmečius. Ypač statiškose instaliacijose, kur kabeliai nejuda, mechaninės jų savybės turi nedaug reikšmės.

 

Taip pat yra įvairūs norminiai bandymų metodai, naudojami nustatyti pastovią darbinę temperatūrą. Automobilių pramonė dažnai naudoja ISO bandymus, kurių metu tiems patiems polimerų junginiams nustatomos daug aukštesnės temperatūros nei pagal VDE, DIN ar EN bandymų standartus. Šiais bandymais dažnai nustatoma pastovi +120°C temperatūra kai kuriems plastikams, o mūsų kataloge tai pačiai medžiagai nustatyta +90°C. Nors taip iš dalies yra dėl skirtingų bandymo metodų, tokius rezultatus galima paaiškinti ir tuo, kad automobilių sektorius 3000 valandų pastovios temperatūros laiko pakankamu laikotarpiu, o technikos inžinerijoje taikomas 20 000 valandų laikotarpis.