2.7

Klausimas:
 
Ar UNITRONIC® duomenų kabelis su 250 V aukščiausia darbine įtampa gali būti naudojamas prijungti prietaisą, kurio maitinimo įtampa 230 V? 

 
Atsakymas:
 
Ne! Tai gali greitai baigtis gaisru ar mirtinu elektros šoku. Duomenų tinklo kabeliai ir maitinimo kabeliai projektuojami skirtingai ir jiems taikomi skirtingi bandymų standartai. Pagrindinis skirtumas – laido izoliacijos stiprumas. UNITRONIC® kabeliai paprastai naudojami duomenų tinkluose, kur įtampa svyruoja nuo 6 iki 48 V. ÖLFLEX® jungimo ir valdymo kabeliai daugiausia naudojami prietaisams su 230 V maitinimo įtampa (pvz., grąžtams, vejapjovėms ir t. t.) ar mašinoms su trifazio tinklo maitinimu, pvz., U0/U 300/500 V ar 600/1000 V.
Kadangi įtampos dydis tiesiogiai susijęs su laido izoliacijos stiprumu, tai ir yra didžiausias skirtumas tarp duomenų ir maitinimo kabelių.

 

Tam, kad atlaikytų įtampos diapazoną U0/U 300/500 V, pavyzdžiui, ÖLFLEX® CLASSIC 100 maitinimo kabelio izoliacija yra vidutiniškai 50-70 % storesnė nei UNITRONIC® LiYY duomenų kabelio. Duomenų tinkluose gali atsirasti įtampos šuoliai iki 250 V. Tačiau ši įtampa jokiu būdu negali būti sulyginama su stabilizuota kintamąja 230 V 50 Hz srove, tiekiama iš maitinimo lizdo. Tokiomis sąlygomis naudojant duomenų kabelį, kiltų labai didelė kabelio užsidegimo ar mirtino nutrenkimo elektros srove rizika dėl nepakankamos laido izoliacijos. Duomenų kabelių dielektrinis stipris paprastai matuojamas 1200–1500 V įtampa vienos minutės laikotarpiu. Jungimo ir valdymo kabeliai tikrinami 4000 V srove 15 minučių laikotarpiu.

 

Netiesioginis duomenų kabelių prijungimas prie maitinimo tinklo galimas tik tuo atveju, jei naudojamas transformatorius, konvertuojantis maitinimo įtampą į leistiną žemą naudojamo prietaiso įtampą (pvz., nešiojamojo kompiuterio ar traukinio modelio). Tokiu atveju, reikia užtikrinti, kad naudojamas tinkamos įtampos klasės (pvz., U0/U 300/500 V) ÖLFLEX® kabelis prijungti transformatorių prie maitinimo tinklo, ir kad UNITRONIC® duomenų kabelis naudojamas tik prijungti prietaisą prie transformatoriaus.

 

Elektros įtampa matuojama voltais (V).