Aplinkosauga

LAPP didelį dėmesį skiriame tvariai, aplinkai nekenksmingai veiklai ir atsakingam gamtinių išteklių naudojimui. Siekdami sumažinti savo CO₂ išmetimus, ypatingą svarbą teikiame išteklius tausojančiam pastatų ir gamyklų eksploatavimui. LAPP širdis plaka gamybos, plėtros ir administravimo srityse. Nuolat dirbame, kad pastatai būtų planuojami, statomi ir eksploatuojami tvariai. Tai apima ir didžiausių energijos suvartojimo šaltinių nustatymą bei tolesnę suvartojimo optimizaciją.

Nuo 2019 m. LAPP Vokietijoje perka 100 procentų ekologiškos elektros energijos, kurią papildo savo fotovoltinės ir geoterminės sistemos. Daugelyje tarptautinių LAPP padalinių elektra taip pat gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojant mūsų pačių fotovoltines sistemas. Beveik visi LAPP gamybos objektai ir didžioji dalis platinimo įmonių yra sertifikuoti pagal ISO 14001 standartą. Dvidešimt mūsų įmonių EMEA regione glaudžiai bendradarbiauja energijos vadybos srityje pagal ISO 50001 matricinį sertifikavimą. Nuosekli kokybės vadyba pagal ISO 9001 standartą užtikrina aukštus LAPP kokybės standartus, o įmonė pirmiausia orientuojasi į produktus, pasižyminčius aukštu patikimumu ir patvarumu.

Mūsų aplinkosaugos tikslas – iki 2027 m. 50 procentų sumažinti CO₂ išmetimus (1 ir 2 kategorijos, atskaitos metai: 2022 m.) įmonės lygmeniu.

Žengdami link klimato požiūriu tausios ateities, didelį dėmesį skiriame ir savo vertės grandinei. Vadovaudamasi žiedinės ekonomikos principais, LAPP bendradarbiauja su partneriais, siekdama toliau tobulinti produktus ir procesus, kad būtų išvengta atliekų susidarymo ir pakartotinai panaudojami ištekliai.

Trumpesni transportavimo maršrutai, efektyvūs gabenimo procesai

Mūsų pasauliniai logistikos centrai nuolat koordinuoja, kokie produktai gaminami kokiose gamyklose visame pasaulyje ir kokiuose logistikos centruose jie saugomi, atsižvelgdami į jų tinkamumą mūsų pasauliniam ar vietiniam asortimentui bei regioninius ypatumus. Tai užtikrina trumpesnius transportavimo atstumus ir efektyvius pristatymo procesus, pasitelkiant pažangius skaitmeninius logistikos sprendimus.

Be to, nuolat ieškome būdų, kaip optimizuoti pakuotes, kurios yra būtinos produktų apsaugai ir saugiam transportavimui, bei taupyti medžiagas, pavyzdžiui, naudojant didelę dalį perdirbtų medžiagų. Dėka vidinių iniciatyvų LAPP sumažino plastikinių pakavimo medžiagų naudojimą ir padidino perdirbtų žaliavų dalį.

Taupykite pakuotes, sumažinkite pavojingų atliekų kiekį

Be kita ko, plastikinės plėvelės, kurią LAPP naudoja savo kabelių gaminiams pakuoti, storis buvo sumažintas nuo 80 iki 70 µm.

Dėl etikečių be pagrindo, kurioms nereikia silikonu padengtos pagrindo plėvelės, galima išvengti pavojingų atliekų susidarymo. Be to, LAPP siūlo surinkimo paslaugą, skirtą pakartotinai naudojamų medinių būgnų grąžinimui. Mediniai būgnai, kurie netinka pakartotiniam naudojimui, yra perdirbami ir apdorojami naudojant specialią medienos presą. Dėka šio perdirbimo ciklo LAPP keturis kartus sumažina medienos atliekų kiekį.

Be perspektyvių atskirų projektų, mes užsibrėžėme tikslą sukurti visapusišką uždarosios ekonomikos strategiją.Top of Form

img-teaser-environment