Paskirstymo spintos
LAPP siūlo platų kabelių ir elektros komponentų, skirtų prietaisų spintoms ir elektros paskirstymo skydams, asortimentą. Siūlome išsamius sprendimus ir geriausią kainos ir kokybės santykį.

Mūsų gaminiai įrangos spintoms, skydams ir centrinio valdymo skydams
- Laidai ir kabeliai (be halogenų, PVC)
- Montavimo gofrai ir vamzdžiai (be halogenų, PVC)
- Srieginės tvirtinimo detalės (įskaitant elektromagnetinį suderinamumą)
- Kryžminio sujungimo lizdai ir daugiakanalės jungės
- Terminalai, gnybtai, jungtys, bėgeliai
- Kabelių linijų žymėjimas (Fleximark)
Rinkitės gaminius be halogenų
LAPP grupė nusprendė investuoti į behalogenines RQ tipo tvarkykles dėl kelių priežasčių.
Galimo gaisro atveju:
- Neišsiskiria halogenų, kurie yra toksiški įkvėpus
- Išsiskiria skaidresnės dujos
- Neišsiskiria druskos rūgštis, kuri sunaikina įrangą, kompiuterius ir elektroniką
- Mūsų behalogeniniai laidininkai atlaiko šerdies temperatūrą iki +90 °C
- Medžiagos be halogenų savaime greičiau išsikrauna.
Plačiai sertifikuoti ir naudojami laidai ir kabeliai
Mūsų laidininkai, sertifikuoti daugelyje regionų, yra tinkami montuoti daugelyje valstybių.
Jie yra suderinti (HAR) dėl naudojimo Europoje ir UL/CSA patvirtinti Šiaurės Amerikoje. Dėl to mūsų gaminių eksportu užsiimantiems klientams lengviau naudoti gaminį bet kurioje pasaulio vietoje, kurioje yra galutinis naudotojas.
LAPP siūlo tris laidų ir kabelių variantus, priklausomai nuo įtampos klasės:
- MULTI-STANDARD SC 1: SA 300 V, Europa 500 V
- MULTI-STANDARD SC 2.1: JAV 600 V, Europa 750 V
- MULTI-STANDARD SC 2.2: JAV 1000 V, Europa 750 V
Tinkamo atspalvio mėlyna danga
Laidų ir kabelių apvalkalai gali būti mėlynos spalvos trijų skirtingų atspalvių, priklausomai nuo numatomo naudojimo būdo.
Pagal atspalvius identifikuojamos skirtingos grandinės.
- Mėlyna = RAL 5015 – nulinis polius elektros maitinimo grandinėse
- Tamsiai mėlyna = RAL 5010 – nuolatinės srovės (DC) valdymo grandinės
- Šviesiai (ultramarino) mėlyna = RAL 5002 – nuolatinės srovės (DC) valdymo grandinės.
Sistemose dažnai yra išankstinių sąlygų, dėl kurių gali rastis tam tikrų problemų. Skirtingų gamintojų gaminių spalvos gali šiek tiek skirtis, ypač behalogeninių laidų ir kabelių.
Dėl to gali kilti sunkumų identifikuojant grandines, pavyzdžiui, nustatant gedimus. Neriektų pamiršti ir kokybės. Sužinokite daugiau: kokia mėlyna spalva turėtų būti pasirinkta tam tikriems laidams ar kabeliams.
Kodėl verta rinktis LAPP kaip komponentų tiekėją?
Platus laidų ir kabelių asortimentas
- Ypač daug parametrų ir spalvų
- Mūsų behalogeninės medžiagos tinka naudoti esant iki +90 °C gyslos temperatūrai
- Savaime užgęsta gaisro atveju
- Ir didelių gabaritų pakuotėse
- Plačiai sertifikuoti produktai
- Visuotinis prieinamumas iš mūsų įmonių grupės
Viskas vienoje vietoje
Vieno ar kelių gyslų laidai ir kabeliai, taip pat elektros instaliacijos komponentai vienoje vietoje – galite rinktis iš plataus produktų asortimento ir taip sumažinti tiekėjų skaičių, sutaupyti laiko ir pinigų
Paprasta užsakyti
Apsipirkite internetinėje parduotuvėje arba susisiekite su profesionaliais klientų aptarnavimo skyriaus specialistais telefonu, pokalbiais ar el. paštu
Kokybė už patrauklią kainą
Jungčių, laidų ir kabelių gamyba ir tiekimas iš mūsų šalies teritorijos.