1.4
Klausimas:
Ar ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY plieno šarvas gali būti naudojamas kaip apsauga ar ekranavimas nuo elektromagnetinių trukdžių?
Atsakymas:
Nors varis ir plienas yra laidūs metalai, tik varis (pvz., pynės formos) yra tinkama priemonė apsaugoti kabelius ar laidus nuo elektromagnetinių trukdžių ar apsaugoti aplinką nuo paties kabelio skleidžiamų trukdžių. Tai priklauso ne tik nuo naudojamo metalo elektrinio laidumo, bet ir nuo pynės tankio ar kabelio padengimo pyne laipsnio.
Iš visų metalų tik sidabras turi šiek tiek didesnį laidumą nei varis. Nors geležies (plieno) lydiniai turi skirtingas savybes, apskritai plieno laidumas yra šešis kartus mažesnis nei elektrolitinio vario. Dėl šios priežasties plieno pynė apsaugo kabelį tik nuo išorinio mechaninio poveikio. Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą nuo elektromagnetinių trukdžių, kuri atitiktų elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (EMC), reikalingas pakankamas vario pynės kiekis. Vizualiai turi būti padengta bent 82–82 % paviršiaus, kad būtų pasiekta pakankama apsauga. Jei plieno pynė naudojama tik dėl mechaninės apsaugos, pagal standartus vizualiai turi būti padengta ne daugiau nei 50 %. Įgijus šiek tiek patirties, vizualiai gana lengva atskirti vario ir plieno pynes pagal padengimo laipsnį. Be to, vario pynės dažnai turi lengvą rausvą atspalvį (nepaisant padengimo alavu), yra šiek tiek minkštesnės nei plieno ir priešingai nei plienas – ne magnetinės.
Tačiau net ir tankiausia, aukščiausios kokybės vario pynė bus bevertė, jei nebus tinkamai įžeminta. Saugumo sumetimais plieno pynės taip pat turi būti įžemintos, jei naudojamos elektros tinkluose. Jei prijungta įranga sugenda, įžeminimas apsaugo nuo pavojingos įtampos perdavimo į dažniausiai atvirą plieno pynę jungimo taškuose.