1.5
Klausimas:
Ar galima 300/500 V įtampos klasės kabelį ar laidą trumpam prijungti prie didesnės įtampos, su sąlyga, kad neviršijama bandymo įtampos vertė?
Atsakymas:
Pavyzdžiui, šildymo sistemoms reikalinga gana aukšta įtampa įžiebti pirminę ugnį, bet to reikia tik kartą ar du per dieną tik kelioms milisekundėms. Vartotojai dažnai mano, kad į kabelį, kurio vardinė vertė, pavyzdžiui, U0/U 300/500 V, galima trumpai tiekti aukštesnę įtampą, su sąlyga, kad ji neviršija nurodytos bandymo įtampos. Tokiu atveju svarbu nepamiršti, kad į kabelį, kurio vardinė įtampa 300/500 V, o bandymo įtampa, pavyzdžiui, 4000 V, negalima tiekti įtampos, didesnės nei nurodyta vardinė įtampa – net ir kelioms milisekundėms! Net jei, pavyzdžiui, 2500 V įtampa atsiranda tik kartą per dieną vienai sekundei, toks kabelis, o ypač izoliacijos storis turi būti pagaminti ir išbandyti tokiai vardinei įtampai. Šiuo atveju, reikėtų naudoti 1,8/3 kV vardinės įtampos kabelį, kad trumpalaikis 2500 V įtampos tiekimas būtų saugus.
Bandymo įtampa, nurodyta konkrečių gaminių katalogo puslapiuose, o ypač ÖLFLEX® jungimo ir valdymo kabeliams, jokiu būdu nereiškia, kad į kabelį galima tiekti didesnę įtampą – net ir labai trumpai.
Elektrinio atsparumo ar aukštos įtampos testas yra privalomas elementas galutinio priėmimo patikrinimo metu kiekvienam kabeliui ir skirtas tik nustatyti galimą izoliacijos broką gaminiuose.