4.1

Klausimas:
 
Kaip apskaičiuoti maksimalią tempimo apkrovą ar varinio kabelio pakabinimo ilgį?
 
 
Atsakymas:
 
Maksimaliai iki 1000 N, darbinė tempimo apkrova visiems kabeliams ir laidams skaičiuojama kaip 15 N tempimo apkrovos kiekvienam vario laido skerspjūvio mm². Nesvarbu, ar naudojami kabeliai ar laidai turi standų ar lankstų laidininką, ir ar jie skirti fiksuotam ar lanksčiam naudojimui. Klojant ar įrengiant standaus laidininko kabelius, pavyzdžiui, NYY fiksuotam instaliavimui, galima naudoti daugiklį 50 N/mm².

 

ÖLFLEX® CLASSIC 100 5 G 10 mm² (suvytas lankstus laidininkas) maksimalios tempimo apkrovos darbo metu skaičiavimas:
Bendras vario skerspjūvis:    5 laidai x 10 mm² = 50 mm²
Tempimo apkrova niutonais:             50 mm² x 15 N = 750 N
Tempimo apkrova kilogramais:             750 N: 10 = 75 kg

 

Maksimalaus vertikalaus kabelio pakabinimo ilgio apskaičiavimas:
Kabelio svoris, versija 5 G 10 mm²:          792 kg = 1000 m
Kabelio ilgis, versija 5 G 10 mm²:           75 kg =   ???   m
Maksimalus pakabinimo ilgis:                   (75 x 1000) : 792  = 94,7 m

 

Jei kabelis turi atskirą fiksavimo elementą, taikoma maksimali tempimo apkrova, nurodyta atitinkamame katalogo puslapyje. Fiksavimo elementai taip pat reikalingi, jei šviestuvas, prietaisas, ar valdymo pultas turi būti pritvirtinti prie laisvai kabančio kabelio. Tokiu atveju reikia įsitikinti, kad kabelio ir šviestuvo ar prietaiso bendras svoris neviršytų maksimalios rekomenduojamos tempimo apkrovos.

 

Mechaninė tempimo apkrova ar jėga matuojama niutonais (N).