4.4

Klausimas:
 
Ką reiškia „su pakankama ventiliacija“ prie temperatūros diapazono specifikacijos ÖLFLEX® HEAT kabelių techninėje specifikacijoje?
 
 
Atsakymas:
 
Daugelis vartotojų nežino, kad įrengiant kabelius aukštesnės temperatūros vietose, reikia atsižvelgti į specifinius veiksnius. Tai apima ne tik savaiminį kaitimą nuo srovės, bet ir laido bei apvalkalo medžiagos savybes aukštoje temperatūroje. Ne elektrikai dažniausiai nežino, kad kylant temperatūrai mažėja kabelio srovės stipris..
Pavyzdžiui, ÖLFLEX® CLASSIC 100 3 G 1.5 mm² gali perduoti 18 A (100%), kai aplinkos temperatūra yra +30°C. Jei temperatūra pakyla iki +60°C, srovės stipris sumažėja iki 9 A (50 %) – apskaičiuojama remiantis VDE 0298-4 / katalogo priedo lentele T12-1 ar T12-2.

 

Dėl sudėtingo cheminės konversijos proceso (ortosilicio rūgšties susidarymo), izoliacinės medžiagos, pavyzdžiui, silikonas, kurios įprastai naudojamos aplinkos temperatūrose iki +180°C, gali per anksti sukietėti ir tapti trapios esant +100°C, jei nėra pakankamos ventiliacijos. Jei maksimalus leistinas stipris ir susijęs savaiminis laido kaitimas viršijami, atitinkamai spartėja susidėvėjimo procesas. Siekiant to išvengti, reikia užtikrinti pakankamą oro ar deguonies tiekimą tokiems kabeliams ir laidams, kai jie naudojami aukštose aplinkos temperatūrose. Jei uždari kanalai, vamzdeliai ar rankovės yra pilnai prigrūsti kabeliu, tai gali sukelti ankstyvus izoliacinio apvalkalo pažeidimus ir net varinių laidų koroziją.