4.7

K 4.7

K 4.7

Klausimas:
 
Kurie kabeliai yra atsparūs jūros vandeniui? 
 


Atsakymas:
 
Iš esmės dauguma kabelių pramonėje naudojamų medžiagų yra atsparios druskingam ar jūros vandeniui. Nors kai kurie plastikai sugeria daugiau ar mažiau vandens nei kiti, nėra labai svarbu, ar kabeliai pagaminti iš PVC, PUR, chloropreno gumos, PTFE ar net silikono. Vis dėlto, reikėtų elgtis atsargiau su kai kurias behalogeniais ir itin liepsnai atspariais kabeliais, pagamintais iš specialių itin prisotintų polimerų. Antipireniniai priedai gali būti itin higroskopiški ir dėl to lengvai prisigeriantys vandens.
Net jei kabelio apvalkalo medžiaga nerodo jokių neigiamų savybių jūros vandenyje, ne kiekvienas kabelis tinkamas naudoti jūroje. Jūroje kabelius veikia didelis UV spinduliavimas, todėl juos reikia atitinkamai apsaugoti.

 

Kitas veiksnys, į kurį reikėtų atsižvelgti, tai ar kabeliai tik kartais kontaktuoja su jūros vandeniu, ar nuolat naudojami po vandeniu. Didėjant gyliui, didėja slėgis kabeliui. Tai vadinama vandens stulpu. Vandens stulpo slėgis į vieną metrą yra 0,10 barų. Todėl 100 metrų gylyje slėgis jau yra 11 barų (100 m x 0,1 bar + 1 bar oro slėgis jūros lygyje). Esant tokiam slėgiui, kabeliai su daug oro ertmių tarp suvytų laidų gali būti suspausti arba vanduo gali pamažu prasismelkti pro kabelio apvalkalą ir izoliaciją ir pasiekti laidą.

 

Dažniausiai tokiam naudojimui kabeliai pasirenkami beatodairiškai dėl didelio trūkumo kabelių, kurie būtų kruopščiai išbandyti ir patvirtinti naudojimui po vandeniu. Vienas tokių pavyzdžių – ÖLFLEX® AQUA RN8. Nedideliame gylyje tai paprastai nekelia problemų, tačiau jūros gelmėse būtinai reikia naudoti specialius kabelius, kurie yra pritaikyti tokioms sąlygoms ir vandens slėgiui tokiame gylyje.