Produkto anglies pėdsakas
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšana no savienojuma un vadības kabeļiem
Tvarumas yra pagrindinis LAPP įmonės strategijos elementas. Viena iš svarbiausių jos sudedamųjų dalių – produkto anglies pėdsako (PCF) apskaičiavimas. Jis apibendrina visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kurį sukelia produktas įvairiuose jo gyvavimo ciklo etapuose. Produkto anglies pėdsakas leidžia mums nustatyti veiksmingiausius būdus CO₂ išmetimui mažinti. Remdamiesi šiais duomenimis, galime imtis tikslingų priemonių, kad sumažintume mūsų produktų poveikį klimatui.
Būtent todėl nusprendėme išanalizuoti mūsų ryšio sprendimų produktų anglies pėdsaką. Mūsų „ÖLFLEX®“ kabelių sprendimo skaičiavimo metodika, parengta pagal ISO 14067 standartą („Cradle-to-Gate“), buvo nepriklausomai patikrinta „DEKRA“ organizacijos. Taip pat nustatėme kitų mūsų produktų asortimento dalių anglies pėdsaką. Tai leidžia mums skaidriai ir pagrįstai pateikti duomenis apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, susijusį su mūsų produktų gamyba.
FAQ
Produkto anglies pėdsako (PCF) skaičiavimas padeda kiekybiškai įvertinti mūsų ryšio sprendimų išmetamų teršalų kiekį ir taip suteikia supratimą apie produkto poveikį klimato kaitai.
Tai galima panaudoti siekiant nustatyti priemones, skirtas anglies pėdsakui mažinti, ir identifikuoti galimas optimizavimo sritis.
Produkto anglies pėdsako analizė gali būti įtraukta į CO₂ išmetimą mažinančių produktų kūrimą, gamybos procesų tobulinimą, strateginį planavimą ir padeda pasirengti būsimiems teisės aktams bei pramonės standartams.
Tuo pačiu metu produkto anglies pėdsako atskleidimas didina skaidrumą ir yra svarbus, pavyzdžiui, mūsų klientų 3-iosios srities ataskaitų teikimui bei dekarbonizacijos strategijoms.
Produkto anglies pėdsakas – arba CO₂ pėdsakas, dažnai trumpinamas kaip PCF – apima visas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, išreikštas CO₂ ekvivalentų (CO₂e) matavimo vienetais, kurias produktas išskiria per savo gyvavimo ciklą. Raidė „e“ reiškia „ekvivalentus“ ir apibūdina visas kitas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, prisidedančias prie klimato kaitos, įskaitant metaną (CH₄), azoto oksidą (N₂O) ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujas). Be anglies dioksido (CO₂), jos įtraukiamos į PCF skaičiavimą.
Matavimo vienetas CO₂ ekvivalentas (CO₂e) gali būti naudojamas lyginant skirtingų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį klimatui, nes jos susiejamos su CO₂ poveikiu klimatui. Išmetamų ir pašalinamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų masė dauginama iš Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos nustatyto globalinio atšilimo potencialo (GWP) 100. GWP 100 apibūdina globalinio atšilimo potencialą 100 metų laikotarpiu. Tai iliustruoja trumpalaikius klimato kaitos padarinius.
Produkto anglies pėdsako (PCF) skaičiavimas padeda kiekybiškai įvertinti mūsų ryšio sprendimų išmetamų teršalų kiekį ir taip suteikia supratimą apie produkto poveikį klimato kaitai.
Tai galima panaudoti siekiant nustatyti priemones, skirtas anglies pėdsakui mažinti, ir identifikuoti galimas optimizavimo sritis.
Produkto anglies pėdsako analizė gali būti įtraukta į CO₂ išmetimą mažinančių produktų kūrimą, gamybos procesų tobulinimą, strateginį planavimą ir padeda pasirengti būsimiems teisės aktams bei pramonės standartams.
Tuo pačiu metu produkto anglies pėdsako atskleidimas didina skaidrumą ir yra svarbus, pavyzdžiui, mūsų klientų 3-iosios srities ataskaitų teikimui bei dekarbonizacijos strategijoms.
LAPP apskaičiuoja visus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus pagal „nuo ištakų iki vartų“ principą. Tai reiškia, kad vertiname mūsų gaminių gamybos etapo gyvavimo ciklą: nuo žaliavų gavybos („ištakos“) iki gamybos ir pristatymo į mūsų logistikos centrus, įskaitant sandėliavimą ir pakavimą, iki tol, kol gaminys išvežamas iš logistikos centro („vartai“).
Pagrindinė užduotis – surinkti išsamią duomenų bazę, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti CO₂ pėdsaką. Duomenys apie energijos suvartojimą, medžiagas, transportavimą, pakavimą ir atliekų susidarymą renkami kiekvienam produkto gyvavimo ciklo etapui. Jei įmanoma, LAPP naudoja tiekėjų pateiktus pirminius duomenis apie CO₂ išmetimus. Tai užtikrina aukštą duomenų kokybę. Jei šios informacijos trūksta, LAPP remiasi antriniais duomenimis iš pasaulinės CO₂ duomenų bazės, siekdama užtikrinti išsamumą, naudodama skaidrius, atsekamus ir naujausius duomenis.
Siekiant apskaičiuoti CO₂ išmetimus, kiekvienos gamybos etapo įvesties ir išvesties kiekis dauginamas iš atitinkamo išmetimo koeficiento. Visi CO₂ išmetimai vėliau sudedami, taip gaunant produkto anglies pėdsaką. Standartas ISO 14067 sudaro normatyvinį pagrindą produkto anglies pėdsako kiekybiniam įvertinimui.
LAPP sukūrė apskaitos standartą, pagrįstą tarptautiniu standartu ISO 14067. Šiame apskaitos standarte aprašoma „LAPP“ specifinė PCF skaičiavimo metodika. Be vienodos procedūros, standarte taip pat apibrėžtos vienodos skaičiavimo metodo, prielaidų ir duomenų šaltinių specifikacijos, taip užtikrinant standartizuotą PCF skaičiavimą visoje produktų gaminių linijoje.
Mūsų „ÖLFLEX®“ asortimentui taikomas apskaitos standartas buvo nepriklausomai išbandytas ir patikrintas „DEKRA“. Kritinį auditą atliko „DEKRA Assurance Services GmbH“ pagal ISO/TS 14071.
Paprašius mielai pateiksime Jums daugiau informacijos.
Šiuo metu skirtingų gamintojų produktų anglies pėdsaką palyginti neįmanoma. Net pasirinkus kitokį skaičiavimo pagrindą – pavyzdžiui, naudojant kitą CO₂ duomenų bazę numatytosioms vertėms – rezultatai gali skirtis, nors ir buvo taikomas tas pats standartas.
Siekdama išspręsti šią problemą, ES rengia standartus ir gaires, kurie turėtų užtikrinti geresnį palyginamumą ir didesnį skaidrumą vartotojams bei įmonėms. Visi „LAPP“ atliekami produktų anglies pėdsako skaičiavimai atliekami pagal vienodą apskaitos standartą, pagrįstą ISO 14067, kad būtų užtikrintas palyginamumas „LAPP“ produktų asortimente.