Baterijų energijos kaupimo sistemų (BESS) jungčių technologijos

lapp header-image typo3 bess

Iš saugyklos į elektros tinklą

Stacionarių energijos kaupimo sistemų paklausa sparčiai auga – nesvarbu, ar jos naudojamos elektros tinklo stabilizavimui, kaip atsarginio maitinimo sprendimas, ar atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai. Baterijų energijos kaupimo sistemos (BESS) yra tvarios energetikos infrastruktūros pagrindas. Jos leidžia efektyviai naudoti atsinaujinančią energiją, stabilizuoja elektros tinklus ir užtikrina energijos tiekimo saugumą tiek privačiame sektoriuje, tiek dideliuose pramonės objektuose. Kad šios sistemos veiktų patikimai, reikalingi ilgaamžiai, saugūs ir lengvai plečiami jungčių sprendimai.

LAPP siūlo BESS skirtus jungčių sprendimus, specialiai sukurtus naudoti sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis – nuo konteinerinių energijos kaupimo sistemų iki didelio masto pramoninių sprendimų.

Reikia konsultacijos dėl jūsų BESS projekto?

Mūsų ekspertai gali patarti jums dėl kabelių, jungčių ir priedų, skirtų jūsų akumuliatorių saugojimo projektui – nepriklausomai nuo sistemos dydžio ar projekto etapo.

Susisiekite su mūsų ekspertais jau dabar

BESS kabelių sistemų iššūkiai

Dažniausiai pasitaikantys iššūkiai:

Ličio jonų akumuliatoriai nedidelėje erdvėje kaupia didelius energijos kiekius. Kritines situacijas būtina nustatyti ankstyvoje stadijoje, jas lokalizuoti ir visą laiką užtikrinti saugų veikimą.

Didelis energijos tankis, temperatūros svyravimai, drėgmė ir kondensatas reikalauja patvarių komponentų, užtikrinančių ilgalaikį ir patikimą veikimą.

Baterijų valdymo sistemos, galios elektronika ir valdymo sistemos turi nuolat keistis duomenimis. Tam reikalingos didelio našumo ir patikimos komunikacijos jungtys.

Galios, signalų ir duomenų kabeliai dažnai tiesiami ribotoje erdvėje. EMC reikalavimus atitinkantis įrengimas ir patikimas ekranavimas yra būtini saugiam sistemos veikimui.

Standartizuoti konteinerių ir spintų sprendimai reikalauja lanksčių jungčių sprendimų, leidžiančių lengvai plėsti sistemas, atlikti techninę priežiūrą ir užtikrinti masinę gamybą..

Didėjantis BESS integracijos lygis kelia aukštus reikalavimus erdvę taupančiam, gerai organizuotam ir lengvai prižiūrimam kabelių montavimui.

Remdamiesi savo patirtimi BESS srityje, siūlome kabelių sprendimus, padedančius įveikti šiuos iššūkius – nuo tinkamų medžiagų parinkimo iki išmanių sistemų integracijos.

Jūsų privalumai renkantis LAPP jungčių sprendimus

  • Sertifikuotas saugumas: mūsų produktai atitinka kritinės infrastruktūros reikalavimus ir tarptautinius standartus.
  • Maximum reliability: Maksimalus patikimumas: net ir ekstremaliomis sąlygomis mūsų kabeliai ir jungtys užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
  • Customised solutions: Individualiai pritaikyti sprendimai: be standartinių produktų, taip pat kuriame specialiai pritaikytus kabelius ir laidininkus stacionarioms energijos kaupimo sistemoms bei sudėtingiems BESS projektams.
  • Prieinamumas visame pasaulyje: turėdami pasaulinį tinklą ir techninį palaikymą, lydime jūsų projektus visuose etapuose – nuo planavimo iki įgyvendinimo.

BESS techninis vadovas

Sužinokite, kas iš tiesų svarbu baterijų energijos kaupimo sistemų jungčių technologijose – nuo naujausių tendencijų iki praktinių sprendimų jūsų būsimam BESS projektui.

Jungčių technologijos BESS architektūroje

BESS container
1234567
Valdymas ir komunikacija

Jungčių sprendimai CAN, Fieldbus, Ethernet ir signalų komunikacijai tarp BMS, EMS, PCS, valdiklių ir FIELD įrenginių.

Šilumos valdymas

Jungčių sprendimai HVAC sistemoms, skysčių aušinimo sistemoms, ventiliatoriams, siurbliams, pavaroms ir temperatūros stebėsenai visoje BESS sistemoje.

Baterijų modulis

Jungčių sprendimai lanksčioms sąsajoms modulio lygmenyje, jutiklių technologijoms ir BMS komunikacijai..

Baterijų stovas

Jungčių sprendimai aukštos įtampos jungtims tarp baterijų blokų, BMS komunikacijai stovo lygmenyje, sistemos stebėsenai, pagalbiniams kabeliams ir apsauginiam įžeminimui.

DC paskirstymas ir PCS sąsaja

Jungčių sprendimai nuolatinės srovės (DC) galios paskirstymui, apsaugos įrenginiams, stebėsenai ir PCS nuolatinės srovės įėjimui.

Saugos ir pagalbinės sistemos

Jungčių sprendimai gaisro aptikimo sistemoms, dujų stebėsenai, saugos blokavimo mechanizmams, pagalbiniam maitinimui, apšvietimui ir apsauginiam įžeminimui visoje BESS sistemoje.

DC paskirstymas ir PCS prijungimo sąsaja

Jungčių sprendimai nuolatinės srovės (DC) galios paskirstymui, apsaugos įrenginiams, sistemos stebėsenai ir PCS nuolatinės srovės įėjimo jungtims.

Saugiai į energetikos ateitį kartu su LAPP

Nesvarbu, ar jums reikalingi BESS jungčių sprendimai, kabelių valdymo sprendimai energijos kaupimo sistemoms ar individualiai pritaikyti sisteminiai sprendimai – LAPP yra jūsų patikimas partneris rytojaus energetikos technologijoms. Mūsų produktai jungia ne tik komponentus, bet ir inovacijas bei atsakomybę.

Nuorodos

Patvarūs kabeliai baterijų energijos kaupimo sistemoms

Patvarūs jungčių sprendimai, skirti saugiam ir patikimam šiuolaikinių energijos kaupimo sistemų veikimui.

Dažniausiai užduodami klausimai apie baterijų energijos kaupimo sprendimuss

BESS yra stacionari energijos kaupimo sistema, kuri kaupia elektros energiją ir prireikus ją tiekia naudojimui. Be baterijų, ją sudaro ir kiti komponentai, tokie kaip galios elektronika, baterijų valdymo sistema (BMS), aušinimo sistemos, saugos sistemos bei reikalingos jungčių technologijos. Saugiam ir patikimam sistemos veikimui svarbios ne tik pačios baterijos, bet ir kabeliai, jungtys bei priedai.

Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai yra įtampa, srovės apkrova, temperatūra ir įrengimo sąlygos. Renkantis kabelius taip pat svarbu įvertinti jų lankstumą, mažiausią lenkimo spindulį ir montavimo sąlygas. Jungtims svarbūs tokie veiksniai kaip mažas kontaktinis pasipriešinimas, apsauga nuo atsitiktinio prisilietimo, patikimas fiksavimas ir kodavimas.

Kabeliai ir jungtys turi būti pritaikyti atitinkamai nuolatinės srovės (DC) įtampai ir srovės apkrovai. Energijos kaupimo sistemose, kurių sistemos įtampa siekia iki 1500 V DC, leistiną kabelių srovės apkrovą lemia laidininko skerspjūvis, aplinkos temperatūra ir įrengimo būdas. Jungtims itin svarbūs patikimas elektrinis kontaktas, apsauga nuo atsitiktinio prisilietimo ir tinkama izoliacijos sistema.

Tai priklauso nuo taikymo srities ir tikslinės rinkos. Priklausomai nuo projekto, gali būti aktualūs IEC/EN reikalavimai, UL sertifikatai bei reikalavimai, susiję su atsparumu liepsnai, dūmų emisija ar medžiagomis be halogenų. Svarbu, kad kabeliai, jungtys ir kabelių rinkiniai būtų tinkami konkrečiam pritaikymui ir turėtų atitinkamus patvirtinimus.

Taip. LAPP siūlo individualiai pritaikytus kabelių rinkinius ir kabelių pynių sprendimus BESS taikymams. Kabeliai, jungtys, žymėjimai ir kiti komponentai gali būti sujungti į paruoštus montuoti komplektus. Įgyvendinimas, dokumentavimas ir bandymai atliekami pagal konkretaus projekto reikalavimus bei taikomus standartus ir sertifikavimo nuostatas.

Mūsų ekspertai konsultuoja nepriklausomai nuo projekto apimties – nuo tinkamų kabelių, jungčių ir kabelių pynių sprendimų parinkimo įvairioms BESS architektūros dalims iki techninio įgyvendinimo objekte. Susisiekite su mumis, kad susitartumėte dėl individualios konsultacijos.

Susisiekite su mumis jau šiandien.